text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
nagy hőállóságú
Alaptest anyaga
GF50 poliftálamid
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
132
D=Rögzítőfurat
9
L=Hossz
154
B
27
C
11
H
44
L1
112
SW
13
T
16
T1
8
Teherbírás N
1500
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel
Kivitel
fekete.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 150 °C - 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak