Kengyelfogantyú ferde termoplaszt világosszürke, RAL 7035 06912-140062
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szűkös helyviszonyok mellett is végezhető szerelés
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
14,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ferde
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
Komponens
anyaga
sárgaréz
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
155
B
37
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Teherbírás
N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyú, termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
feketésszürke vagy világosszürke
További információk
Ferde, masszív poliamid fogantyú. A fogantyúcső és -láb egyetlen egységet alkot. A ferde támasztófelületek révén a felszerelés szűkös helyviszonyok mellett, pl. sarkokban is lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.