text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
egyoldalú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
20
D=Rögzítőfurat
M6x55
L=Hossz
156
B
36
D1
24
H
58
L1
22
T
40
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
mattfekete, finom szerkezettel.
További információk
A kengyelfogantyúk egyoldalú rögzítésre használhatók. Emellett alaktartóak és nagy teherbírásúak.
Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek, valamint elfordulás elleni pótbiztosításként szolgáló szorítólemez mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítólemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak