text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
single sided
Main material
thermoplastic
Component material
stainless steel
A=Hole spacing
17
D=Fastening hole
M5x45
L=Length
128
B
30
D1
20
H
48
L1
18
Load capacity N
800
T
33
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
mattfekete, finom szerkezettel.
További információk
A kengyelfogantyúk egyoldalú rögzítésre használhatók. Emellett alaktartóak és nagy teherbírásúak.
Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek, valamint elfordulás elleni pótbiztosításként szolgáló szorítólemez mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítólemez
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak