text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
átmenő furattal
Alak
B
A=Furattávolság
117
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
145
B
28
B1
24
D1
18
H
40,5
H1
31,5
H2
34
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
íves
Szerelés
a kezelői oldalról
T
15
Teherbírás N
3700
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
Fedél, szürke.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought