Kengyelfogantyú átmenő furattal 06902-01-209406
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- B alak: átmenő furattal
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Sales unit
3,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
with through hole
Form
B
A=Hole spacing
94
D=Fastening hole
6,5
L=Length
118
Assembly
from the operating side
B
24
B1
21
D1
16
H
37
H1
30
H2
33
Load
capacity
N
2500
Pull handle: cross section
domed
T
14
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
Fedél, szürke.
Fedél, szürke.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.