Kengyelfogantyú Belső menet 06902-01-112008
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- A alak: belső menet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
5,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
Belső menet
Alak
A
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
148
B
28
B1
24
D1
18
H
40,5
H1
31,5
H2
34
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
íves
Szerelés
a kezelői oldalról
T
12
Teherbírás
N
3500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
fekete.
Fedél, szürke.
Fedél, szürke.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.