text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
Belső menet
Alak
A
A=Furattávolság
94
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
118
B
24
B1
21
D1
16
H
37
H1
30
H2
33
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
íves
Szerelés
a kezelői oldalról
T
12
Teherbírás N
2000
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
fekete.
Fedél, szürke.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak