Kengyelfogantyú ovális alumínium rubintvörös, RAL 3003 porszórt 06920-11802706
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ovális keresztmetszet
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Rendkívül stabil és robusztus
Mennyiségi egység
12,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
külső furat
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
6,6
L=Hossz
197
T=menetmélység
11
B
25
B1
17
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Kivitel
fekete, ill. rubintvörös RAL 3003, porszórt.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Accessory
Megfelelő csavarok a kengyelfogantyúk rögzítéséhez:
- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.
- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.