text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
külső furat
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
6,6
L=Hossz
177
T=menetmélység
11
B
25
B1
17
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Kivitel
fekete, ill. rubintvörös RAL 3003, porszórt.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Accessory
Megfelelő csavarok a kengyelfogantyúk rögzítéséhez:
- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak