Pull handle oval aluminium black powder coated 06920-11120105
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ovális keresztmetszet
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Rendkívül stabil és robusztus
Sales unit
€9.33
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
outer hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
A=Hole spacing
112
D=Fastening hole
5,5
L=Length
125
T=thread depth
13,6
Assembly
from the operating side
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Description
Material
Oval aluminium EN AW-6060
Version
Black or ruby red RAL 3003, powder-coated.
Assembly
From the front.
Accessory
Use ISO 4762-M5/M6 cap screws for mounting the handles.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.