Kengyelfogantyú ovális alumínium fekete 06920-16014001
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Rögzítés az ellendarabban bedugós rendszer révén
- A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető
Sales unit
31,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
removable
Main
material
aluminium
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
A=Hole spacing
160
D=Fastening hole
M5x16
L=Length
200
A1
26
A2
8
Assembly
from the operating side
B
40
B1
17
B2
25
D1
14
H
63
H1
8
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Description
Anyag
EN AW-6060 ovális alumínium kengyelmarkolat.
Acél felfogócsap.
Acél alátét.
Acél felfogócsap.
Acél alátét.
Kivitel
Kengyelfogantyú, fekete porszórt.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
További információk
A kengyelfogantyúkat egy bedugós rendszer rögzíti az ellendarabban.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
Kullanım
A kengyelfogantyút a nyílásba dugni, amíg a fogantyú a kapcsolókorongnak ütközik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A kapcsolókorong rögzítéséhez az ellendarabot elő kell készíteni.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Rajzi hivatkozás
1) Kireteszelt helyzet
2) Reteszelt helyzet
S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
2) Reteszelt helyzet
S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.