text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
levehető
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
barnított
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
M5x16
L=Hossz
195
A1
24
A2
7
B
35
B1
13
B2
21
D1
12
H
58
H1
8
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
EN AW-6060 ovális alumínium kengyelmarkolat.
Acél felfogócsap.
Acél alátét.
Kivitel
Kengyelfogantyú, fekete porszórt.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
További információk
A kengyelfogantyúkat egy bedugós rendszer rögzíti az ellendarabban.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
Kullanım
A kengyelfogantyút a nyílásba dugni, amíg a fogantyú a kapcsolókorongnak ütközik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A kapcsolókorong rögzítéséhez az ellendarabot elő kell készíteni.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Rajzi hivatkozás
1) Kireteszelt helyzet
2) Reteszelt helyzet

S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak