Kengyelfogantyú ovális alumínium fekete 06920-12814001
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Rögzítés az ellendarabban bedugós rendszer révén
- A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető
Mennyiségi egység
31,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
levehető
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
barnított
A=Furattávolság
128
D=Rögzítőfurat
M5x16
L=Hossz
168
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
D1
14
H
63
H1
8
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
EN AW-6060 ovális alumínium kengyelmarkolat.
Acél felfogócsap.
Acél alátét.
Acél felfogócsap.
Acél alátét.
Kivitel
Kengyelfogantyú, fekete porszórt.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
További információk
A kengyelfogantyúkat egy bedugós rendszer rögzíti az ellendarabban.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
Kullanım
A kengyelfogantyút a nyílásba dugni, amíg a fogantyú a kapcsolókorongnak ütközik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A kapcsolókorong rögzítéséhez az ellendarabot elő kell készíteni.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Rajzi hivatkozás
1) Kireteszelt helyzet
2) Reteszelt helyzet
S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
2) Reteszelt helyzet
S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.