text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
feketére eloxált
Komponens anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
600
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
624
B
38
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
Talp és fogantyú szár, EN AW-6060 alumínium.
Összekötő stiftek, nemesacél.
Kivitel
Talp és fogantyú szár, finomra köszörült, feketére vagy natúr színre eloxált.
További információk
A masszív kivitel révén ez a fogantyú sorozat élvédőként is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak