text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Form
B
Main material
aluminium
Surface finish body
matt and anodised
Main colour
natural
Component material
polyamide
Component colour
black
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M5
L=Length
140
Assembly
possible from both sides
B
12
H
40
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
square
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
Description

Anyag
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Fogantyú szár, mattított és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak