Kengyelfogantyú alumínium fekete matt és eloxált 06932-055101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Sales unit
11,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
55
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
75
B
12
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás
N
1000
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
Description
Anyag
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Fogantyú szár, mattított és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.