Kengyelfogantyú alumínium natúr matt és eloxált 06932-08803
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
7,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
88
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
103
B
12
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás
N
1000
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
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Fogantyú szár, mattított és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.