text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
55
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
70
B
12
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás N
1000
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
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Fogantyú szár, mattított és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, félmatt, finom szerkezetű, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak