Kengyelfogantyú alumínium fekete eloxált 06933-23501
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Szerelés: a hátoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
8,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
235
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
249
B
12
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
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
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, nagy szilárdságú műanyag.
Talp, nagy szilárdságú műanyag.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.