text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
88
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
102
B
12
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
Fogantyú szár, alumínium.
Talp, nagy szilárdságú műanyag.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak