Kengyelfogantyú alumínium natúr matt és eloxált 06932-055203
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
5,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
55
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
75,5
B
12,5
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Fogantyú merevítő: alumínium.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált.
Csavar és vállanya horganyzott
Csavar és vállanya horganyzott
További információk
- 19”
- zárt kialakítás
- egyszerű szerelés
- a fedél szerelése egy kímélő kalapáccsal történik
- zárt kialakítás
- egyszerű szerelés
- a fedél szerelése egy kímélő kalapáccsal történik
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.