text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
C
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
200,5
B
12,5
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Fogantyú merevítő: alumínium.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált.
Csavar és vállanya horganyzott
További információk
- 19”
- zárt kialakítás
- egyszerű szerelés
- a fedél szerelése egy kímélő kalapáccsal történik
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak