text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Alaptest színe
natúr
A=Furattávolság
90
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
98
B
12
H
28
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
300
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
EN AW-6060 profilozott alumínium.
Kivitel
mattított és feketére, ill. natúr színre eloxált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak