text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Alaptest színe
natúr
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
360
T=menetmélység
10
B
10
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27112104
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
Végalátétek 06917.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak