Pull handle round aluminium natural matt and anodised 06917-250053
- Kör keresztmetszet
- Natúr vagy feketére eloxált.
- 19 hüvelykes rendszernek megfelelő
Sales unit
6,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
matt and anodised
Main
colour
natural
A=Hole spacing
250
D=Fastening hole
M5
L=Length
260
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
10
H
40
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
Végalátétek 06917.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.