text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main material
aluminium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Main colour
black
A=Hole spacing
300
D=Fastening hole
M10
L=Length
320
T=menetmélység
19
Assembly
from the rear
B
20
H
70
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
27112104
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
Végalátétek 06917.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak