text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main material
aluminium
Surface finish body
matt and anodised
Main colour
black
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M5
L=Length
130
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
10
H
40
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
Végalátétek 06917.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak