text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
Öntapadó
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
120
D=átmérő
10
L=Hossz
180
B
25
H
44
H1
4
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27112104
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
Az öntapadó kengyelfogantyú esetében nincs szükség fúrásra és csavarkötésre. A kiváló minőségű ragasztószalagnak köszönhetően a fogantyú szerszám nélkül, biztonságosan rögzíthető a legkülönbözőbb tiszta felületekre, például acélra, üvegre vagy műanyagra.
Anyag
Kengyelfogantyú és adapterlemez, alumínium.
Csavar, acél.
Ragasztószalag, akrilát ragasztó.
Kivitel
Kengyelfogantyú és adapterlemez, természetes színű vagy feketére eloxált.
Csavar, acél, 8.8-as szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
További információk
A megadott terhelési értékek nem kötelező érvényű irányadó értékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárásával. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a kengyelfogantyú alkalmas-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok és felületek, amelyekhez a kengyelfogantyúkat rögzítik, az időjárási körülmények és a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 150 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 230 °C.
Felszerelés
A beszerelés szerszámok nélkül, az adapterlemezen lévő ragasztófelület segítségével történik. Lásd Letöltések, Műszaki termékinformációk.
Előnyök
Egyszerű beszerelés fúrás nélkül
Szerelés szerszámok nélkül
Beltéri és kültéri használatra alkalmas
Nagyfokú azonnali tapadás
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú szerelt adapterlemezzel és mellékelt ragasztószalaggal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak