Kengyelfogantyú alumínium fekete 06916-10-1140081
- Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására. - Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Mennyiségi egység
17,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaktípus
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
170
B
24
C
14,2
H
45
H1
30
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
28
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
Anyag
Kengyelfogantyú EN AW-6060.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Kivitel
fekete vagy ezüst
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Szállítási terjedelem
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.