text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
146
B
21
C
11,4
H
39
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
24
Szerelés
a hátoldalról
T
9
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
Anyag
Kengyelfogantyú EN AW-6060.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Kivitel
fekete vagy ezüst
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak