Kengyelfogantyú összecsukható nemesacél félig fényes, simára köszörült 06934-1803
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Kivitel: acél vagy nemesacél 1.4305
Mennyiségi egység
65,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M10x1
L=Hossz
198
B
18
H
43
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.
Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.
Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
További információk
Rögzítőanyag, acél, horganyzott, ill. nemesacél kivitelben szállítva. Rugós rögzítés mindkét végállásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.