text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M10x1
L=Hossz
138
B
18
H
43
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél kivitel:
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.

Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
További információk
Rögzítőanyag, acél, horganyzott, ill. nemesacél kivitelben szállítva. Rugós rögzítés mindkét végállásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak