text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M10x1
L=Hossz
118
B
18
H
43
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél kivitel:
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.

Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
További információk
Rögzítőanyag, acél, horganyzott, ill. nemesacél kivitelben szállítva. Rugós rögzítés mindkét végállásban.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak