Kengyelfogantyú összecsukható acél magasfényű krómozott 06934-1202
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Kivitel: acél vagy nemesacél 1.4305
Sales unit
21,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
fold-down
Version 2
with plastic cover
Main
material
steel
Main
colour
high-gloss chromed
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M10x1
L=Length
138
Assembly
from the rear
B
18
H
43
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.
Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
Felület, finomra köszörült és fényesre krómozott vagy fogantyúszár, sima műanyag bevonattal kiegészítve.
Nemesacél kivitel:
Félig fényes, simára köszörült, horonymentes.
További információk
Rögzítőanyag, acél, horganyzott, ill. nemesacél kivitelben szállítva. Rugós rögzítés mindkét végállásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.