Kengyelfogantyú összecsukható acél magasfényű krómozott 06934-1002
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Kivitel: acél vagy nemesacél 1.4305
Mennyiségi egység
21,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
műanyag bevonattal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
magasfényű krómozott
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M10x1
L=Hossz
118
B
18
H
43
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel version:
Surface finely ground and high-gloss chromed or with a smooth plastic cover on the grip.
Stainless steel version:
Surface semi-gloss score-free vibratory ground.
Surface finely ground and high-gloss chromed or with a smooth plastic cover on the grip.
Stainless steel version:
Surface semi-gloss score-free vibratory ground.
Note
Steel or stainless steel fastening material is provided. Spring lock in both end positions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.