Kengyelfogantyú hajlított acél magasfényű krómozott 06923-06008
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitel: finomköszörült és magasfényű krómozott
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
9,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
magasfényű krómozott
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
132
T=menetmélység
15
B
47
H
66
H1
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
S
27
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Köracél.
Kivitel
ultrafinomra köszörült és fényesre krómozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.