text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
magasfényű krómozott
A=Furattávolság
235
D1=Külső átmérő
10
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
250
T=menetmélység
10
B
15
H
41
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Acél.
Kivitel
Különösen finomra köszörült alátét.
Fényesre krómozott kengyelfogantyú
További információk
Az alátéteket külön mellékelve szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak