Kengyelfogantyú acél magasfényű krómozott 06930-09604
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Optikai készülékekhez, laboratóriumi berendezésekhez, audio-, video-, HiFi készülékekhez
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
4,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
magasfényű krómozott
A=Furattávolság
96
D1=Külső átmérő
8
D=Rögzítőfurat
M4
L=Hossz
108,5
T=menetmélység
8
B
12,5
H
33
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Acél.
Kivitel
Különösen finomra köszörült alátét.
Fényesre krómozott kengyelfogantyú
Fényesre krómozott kengyelfogantyú
További információk
Az alátéteket külön mellékelve szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.