text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
magasfényű krómozott
A=Furattávolság
136
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
148
T=menetmélység
12
B
12
H
42
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Acél.
Kivitel
magasfényű krómozott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Kullanım
A hátoldal felől.
Accessory
06922-11 zárótárcsák.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak