text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest színe
fekete
Komponensek színe
műanyag bevonatú
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
118
B
18
D2
12
H
42
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
R
20
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás N
1000
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
GJS 400.
Kivitel
sorjátlanított és koptatócsiszolt.
Fekete, műanyag bevonatú.
Támasztófelületek, megmunkált.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought