text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest színe
fémtiszta
A=Furattávolság
125
D=Rögzítőfurat
M10
L=Hossz
147
B
22
D2
16
H
53
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
R
24
Szerelés
a hátoldalról
T
18
Teherbírás N
1000
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
GJS 400.
Kivitel
sorjátlanított és koptatócsiszolt.
Fekete, műanyag bevonatú.
Támasztófelületek, megmunkált.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought