text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
177
T=menetmélység
14
B
25
B1
17
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Kivitel
fekete, ill. RAL 3003 rubinvörös porbevonatú, natúr színre eloxált vagy vibrációsan csupaszra csiszolt.
További információk
Ezek a kengyelfogantyúk rendkívül stabilak és olyan helyeken is használhatók, ahol durvák a körülmények. A vibrációsan simára csiszolt kivitel a felszerelés után lakkozható vagy bevonattal látható el.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought