text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M6
L=Length
141
T=thread depth
12
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Description

Anyag
EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Kivitel
fekete, ill. RAL 3003 rubinvörös porbevonatú, natúr színre eloxált vagy vibrációsan csupaszra csiszolt.
További információk
Ezek a kengyelfogantyúk rendkívül stabilak és olyan helyeken is használhatók, ahol durvák a körülmények. A vibrációsan simára csiszolt kivitel a felszerelés után lakkozható vagy bevonattal látható el.
Felszerelés
A hátoldal felől.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak