text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fémtiszta
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
170
B
25
H
57
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
EN AW-5754 alumínium kokillaöntvény.
Kivitel
Felület, koptatócsiszolt, fekete porszórt vagy koptatócsiszolt, nyers.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak