Kengyelfogantyú alumínium natúr matt és eloxált 06921-12003
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Elegáns dizájn
- Szerelés: a hátoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
6,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
natúr
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
130
B
20
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
500
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
EN AW-6060 profilozott alumínium.
Kivitel
mattított és feketére, ill. natúr színre eloxált.
További információk
Az elegáns, lapos profilú alumínium kengyelfogantyúk kiválóan alkalmasak gépekhez, eszközökhöz, készülékekhez és berendezésekhez stb..
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.