Kengyelfogantyú hajlított alumínium 06945-50018
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
54,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
518
B
118
D1
18
H
99
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
EN AW-6060 alumínium, kör keresztmetszetű.
Kivitel
köszörült, üvegszemcse szórt és matt fényes feketére eloxált.
További információk
A záróalátétel nem részei a szállítási terjedelemnek.
Egyedi igényre
Tetszőleges fogantyúhosszak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.