text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
A=Furattávolság
86
D1=Külső átmérő
10
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
96
T=menetmélység
10
B
40
B1
10
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
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
Alumínium.
Kivitel
mattított és feketére, ill. natúr színre eloxált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak