Kengyelfogantyú ovális alumínium közlekedésvörös, RAL 3020 porszórt 06920-10-1288408
- Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett
- Ovális keresztmetszet
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
Mennyiségi egység
12,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
ferde
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Furattávolság
128
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
145
B
25
B1
17
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre. A fogantyúk nagyon stabilak, és robusztus kezeléshez is használhatók.
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
Kivitel
Fekete vagy RAL 3020 közlekedésvörös porbevonatú vagy csupasz.
További információk
A csupasz változat a telepítés után festhető vagy bevonható.
Kullanım
Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, bútoriparban, rehabilitációs és orvostechnológiánál.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett.
Rendkívül stabil és robusztus.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
Rendkívül stabil és robusztus.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.