text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
ferde
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
133
B
21
B1
13
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Termékleírás
Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre. A fogantyúk nagyon stabilak, és robusztus kezeléshez is használhatók.
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
Kivitel
Fekete vagy RAL 3020 közlekedésvörös porbevonatú vagy csupasz.
További információk
A csupasz változat a telepítés után festhető vagy bevonható.
Kullanım
Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, bútoriparban, rehabilitációs és orvostechnológiánál.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett.
Rendkívül stabil és robusztus.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought